Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Štvorhranné kompaktné prevedenie
Rozmer
46 x 5 x 5 mm
Štýl
5x5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
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
| BES Q05AC-PSC15B-S49G | BES 516-3040-I02-C-S49 | |
|
97,66 EUR
Cenníková cena
|
89,88 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 46 x 5 x 5 mm | 46 x 5 x 5 mm |
|---|---|---|
| Štýl | 5x5 | 5x5 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 1.5 mm | 0.8 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 2000 Hz | 3000 Hz |
| Materiál puzdra | 1.4305 stainless steel | Aluminum, Anodized |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 3-pin | Connector, M8x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD