Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Štvorhranné kompaktné prevedenie
Rozmer
59 x 8 x 8 mm
Štýl
8x8
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2.5 mm
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
| BES Q08ZE-PSC25B-S49G | BES Q08ZC-PSC25B-S49G | BES Q08ZE-PSC20B-S49G | |
|
80,90 EUR
Cenníková cena
|
80,90 EUR
Cenníková cena
|
80,90 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 59 x 8 x 8 mm | 59 x 8 x 8 mm | 59 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2.5 mm | 2.5 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 2000 Hz | 2000 Hz | 3000 Hz |
| Materiál puzdra | Zinc, Die casting | Zinc, Die casting | Zinc, Die casting |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 3-pin | Connector, M8x1-Male, 3-pin | Connector, M8x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | 0...70 °C | 0...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD