Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické vyhotovenie
Rozmer
30 x 10 x 6 mm
Štýl
30x10x6
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
3 mm
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
| BES R03KC-PSC30B-EV02 | BES R03KC-PSC30B-EP02 | BES R03KC-PSF30B-EP02 | |
|
61,76 EUR
Cenníková cena
|
59,92 EUR
Cenníková cena
|
68,90 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | 30x10x6 | 30x10x6 | 30x10x6 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiál puzdra | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Snímací povrch materiálu | PA 6, GF30/black | PA 6, GF30/black | PA 6, GF30/black |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, TPU | Cable, 2.00 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 5...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD