Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické vyhotovenie
Rozmer
16 x 8 x 4.7 mm
Štýl
16x8x4.7
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
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
| BES R04KC-POC15B-EV05 | BES R04KC-POC15B-EV02 | |
|
73,66 EUR
Cenníková cena
|
61,76 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|
| Štýl | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) |
| Spínacia frekvencia | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Materiál puzdra | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Snímací povrch materiálu | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Pripojenie | Cable, 5.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD