Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
16 x 8 x 4.7 mm
Štýl
16x8x4.7
Inštalácia
non-flush
Rozsah
2.5 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Výber varianty výrobku
Cable, 2.00 m, PUR
Cable, 2.00 m, PVC
Cable, 5.00 m, PVC
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.50 m, PVC
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
| BES R04KC-PSC25F-EV00,5-GS49 | BES R04KC-PSC25F-EP00,3-GS49 | |
|
73,11 EUR
Cenníková cena
|
70,63 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|
| Štýl | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiál puzdra | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Snímací povrch materiálu | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Pripojenie | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.50 m, PVC | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD