Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické vyhotovenie
Rozmer
40 x 12 x 26 mm
Štýl
40x12x26
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
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
| BES R05KB-NSC20B-EP05 | BES R05KB-PSC20B-EP05 | |
|
86,85 EUR
Cenníková cena
|
86,85 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 40 x 12 x 26 mm | 40 x 12 x 26 mm |
|---|---|---|
| Štýl | 40x12x26 | 40x12x26 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 2000 Hz | 400 Hz |
| Materiál puzdra | PA 12 | PA 12 |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PA 12 |
| Pripojenie | Cable, 5.00 m, PUR | Cable, 5.00 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD