Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 18 x 65 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
5 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MI-PSC50A-S04G-WM01 | BES M18MI-PSC80A-S04G-W10 | BES M18ML-PSC50A-S04G-W01 | BES M18MI-PSC50A-S04G-W09 | |
|
-
Cenníková cena
|
89,88 EUR
Cenníková cena
|
142,54 EUR
Cenníková cena
|
89,88 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 5 mm | 8 mm | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 15 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 1000 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, PTFE coated | Brass, PTFE coated | Brass, PTFE coated | Brass, PTFE coated |
| Snímací povrch materiálu | LCP/PTFE | PBT | ceramic coated | PBT, PTFE coated |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | - | - | - |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | - | - | - |
| Imunita voči magnetickému poľu | - | magnetic field immune (AC/DC) | magnetic field immune (AC/DC) | magnetic field immune (AC/DC) |
| Stupeň krytia IP | - |
IP67 IP68 |
IP67 |
IP67 IP68 |
| Ďalšie funkcie | - |
Factor 1 Extended temperature range Housing resistant to weld spatter |
Factor 1 Weld immune |
Factor 1 Extended temperature range weld-immune (magnetic field 100kA/m) Housing resistant to weld spatter |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD