Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BES0203

BES 517-132-M3-N

Indukčné snímače pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu

Rozmer
120 x 40 x 40 mm
Štýl
40x40
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
15 mm
Rozhranie
NAMUR
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
120 x 40 x 40 mm
Štýl
40x40
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
15 mm
Rozhranie
NAMUR
Spínacia frekvencia
100 Hz
Materiál puzdra
PBT
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Screw terminals
Prevádzkové napätie Ub
7.7...9 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
FMS-File J.I.0R1HO.AX
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať