Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Štvorcové prevedenie s výškou 40 mm
Rozmer
120 x 40 x 40 mm
Štýl
40x40
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
20 mm
Spínací výstup
PNP NO/NC
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
| BES 517-132-M6-H | BES 517-132-M4-H | BES 517-132-M6-H-S4 | |
|
96,37 EUR
Cenníková cena
|
96,37 EUR
Cenníková cena
|
103,07 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 120 x 40 x 40 mm | 120 x 40 x 40 mm | 132.5 x 40 x 40 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Inštalácia | for flush mounting | non-flush | for flush mounting |
| Rozsah | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Spínací výstup | PNP NO/NC | PNP NO/NC | PNP NO/NC |
| Spínacia frekvencia | 50 Hz | 100 Hz | 50 Hz |
| Materiál puzdra | PBT | PBT | PBT |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Screw terminals | Screw terminals | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD