BES021A
Indukčné snímače – faktor 1
Typecode:
BES Q40KFU-PAC25E-S04G
- Rozmer
- 40 x 40 x 62 mm
- Štýl
- 40x40
- Inštalácia
- non-flush
- Rozsah
- 25 mm
- Spínací výstup
- PNP NO/NC
- Spínacia frekvencia
- 250 Hz
- Materiál puzdra
- PBT
- Snímací povrch materiálu
- PBT
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Imunita voči magnetickému poľu
- magnetic field immune (AC/DC)
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
UKCA
WEEE - Ďalšie funkcie
- Factor 1
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926