Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače – faktor 1
Rozmer
40 x 40 x 62 mm
Štýl
40x40
Inštalácia
non-flush
Rozsah
25 mm
Spínací výstup
PNP NO/NC
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PAC25E-S04G-007 | BES Q40KFU-PAC25E-S04G | BES Q40KGU-PAC25Z-S04G-011 | |
|
-
Cenníková cena
|
92,26 EUR
Cenníková cena
|
105,45 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush | Flush on one side |
| Rozsah | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Spínací výstup | PNP NO/NC | PNP NO/NC | PNP NO/NC |
| Spínacia frekvencia | 250 Hz | 250 Hz | 1000 Hz |
| Materiál puzdra | PBT | PBT | PBT |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Imunita voči magnetickému poľu | magnetic field immune (AC/DC) | magnetic field immune (AC/DC) | magnetic field immune (AC/DC) |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Ďalšie funkcie | Factor 1 | Factor 1 | Factor 1 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD