Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BES021H

BES Q40KFU-PAC35E-S04G

Štvorcové vyhotovenie s výškou 40 mm pre aplikácie odolné voči magnetickému poľu

Rozmer
40 x 40 x 62 mm
Štýl
40x40
Inštalácia
non-flush
Rozsah
35 mm
Spínací výstup
PNP NO/NC
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
40 x 40 x 62 mm
Štýl
40x40
Inštalácia
non-flush
Rozsah
35 mm
Spínací výstup
PNP NO/NC
Spínacia frekvencia
250 Hz
Materiál puzdra
PBT
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-10...70 °C
Imunita voči magnetickému poľu
magnetic field immune (AC/DC)
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ďalšie funkcie
Factor 1
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať