Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BES021Z

BES Q40KFU-PSC30F-S04G

Štvorcové prevedenie s výškou 40 mm

Rozmer
40 x 40 x 62 mm
Štýl
40x40
Inštalácia
non-flush
Rozsah
30 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
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
40 x 40 x 62 mm
Štýl
40x40
Inštalácia
non-flush
Rozsah
30 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
50 Hz
Materiál puzdra
PBT
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať