Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BES022Y

BES 517-224-U5-LL

Indukčné snímače

Rozmer
80 x 80 x 40 mm
Štýl
80x80
Inštalácia
non-flush
Rozsah
50 mm
Spínací výstup
NO/NC
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
80 x 80 x 40 mm
Štýl
80x80
Inštalácia
non-flush
Rozsah
50 mm
Spínací výstup
NO/NC
Spínacia frekvencia
10 Hz
Materiál puzdra
PBT
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Screw terminals
Prevádzkové napätie Ub
20...250 VAC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať