Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
120 x 40 x 40 mm
Štýl
40x40
Inštalácia
non-flush
Rozsah
20 mm
Spínací výstup
NO/NC
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 517-223-U4-E | BES Q40KU-UPU20B-KN05 | |
|
-
Cenníková cena
|
96,37 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 120 x 40 x 40 mm | 40 x 40 x 118 mm |
|---|---|---|
| Štýl | 40x40 | 40x40 |
| Inštalácia | non-flush | for flush mounting |
| Rozsah | 20 mm | - |
| Spínací výstup | NO/NC | NO/NC |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | - |
| Materiál puzdra |
Aluminum, Die casting PBT |
Plastic |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PA 6.6 |
| Pripojenie | Screw terminals | Screw terminals |
| Prevádzkové napätie Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD