Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 6.5 x 6 mm
Štýl
D6.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BES G06E60-NSC15B-EP00,3-GS49 | BES 516-372-G-E4-C-S49-00,2 | BES G06E60-PSC15B-EP00,3-GS49 | |
|
-
Cenníková cena
|
101,77 EUR
Cenníková cena
|
95,82 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 1.5 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 3000 Hz | 1500 Hz | 3000 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP68 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD