Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 18 x 61.5 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
8 mm
Spínací výstup
Normally open (NO)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 516-213-E4-E-03 | BES M18MI-UST50B-BV02 | |
|
-
Cenníková cena
|
63,59 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 61.5 mm | Ø 18 x 50 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | non-flush | for flush mounting |
| Rozsah | 8 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | Normally open (NO) | Non-polarized normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 250 Hz | - |
| Materiál puzdra | Brass, nickel plated | Brass, Chrome-plated |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PBTP |
| Pripojenie | Cable, 3.00 m, PVC | 2 m |
| Prevádzkové napätie Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD