Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BES0296

BES 516-213-E5-E-S21

Indukčné snímače

Rozmer
Ø 18 x 70.5 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
8 mm
Spínací výstup
Normally open (NO)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Ø 18 x 70.5 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
8 mm
Spínací výstup
Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
250 Hz
Materiál puzdra
Brass, nickel plated
Snímací povrch materiálu
PA 12
Pripojenie
Connector, 1/2"-20 UNF-2A-Male
Prevádzkové napätie Ub
20...250 VAC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať