Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 30 x 80 mm
Štýl
M30x1.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
10 mm
Spínací výstup
normally open (NO)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 516-215-E5-E-S5 | BES M30MF2-UST10B-S21G | |
|
-
Cenníková cena
|
75,49 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 30 x 80 mm | Ø 30 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 10 mm | 10 mm |
| Spínací výstup | normally open (NO) | Non-polarized normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 150 Hz | - |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, Chrome-plated |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PBTP |
| Pripojenie | Connector, 7/8"-16 UN-Male | Connector, 1/2"-20 UNF-2A-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD