Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 30 x 61.5 mm
Štýl
M30x1.5
Inštalácia
non-flush
Rozsah
15 mm
Spínací výstup
normally open (NO)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-432-E4-L-02 | BES M30MI-UST10B-BV02 | BES 516-362-E4-Y-03 | |
|
-
Cenníková cena
|
75,49 EUR
Cenníková cena
|
83,28 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 30 x 61.5 mm | Ø 30 x 50 mm | Ø 30 x 48.5 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Inštalácia | non-flush | for flush mounting | non-flush |
| Rozsah | 15 mm | 10 mm | 15 mm |
| Spínací výstup | normally open (NO) | Non-polarized normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 10 Hz | - | 100 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, Chrome-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PBTP | PA 12 |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PVC | 2 m | Cable, 3.00 m, PVC |
| Prevádzkové napätie Ub | 20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD