Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 12 x 70 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
4 mm
Spínací výstup
normally open (NO)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 516-461-S21-L | BES M12MH-UST40B-S21G | |
|
55,70 EUR
Cenníková cena
|
51,48 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | non-flush | for flush mounting |
| Rozsah | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | normally open (NO) | Non-polarized normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 25 Hz | - |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, Chrome-plated |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PBTP |
| Pripojenie | Connector, 1/2"-20 UNF-2A-Male | Connector, 1/2"-20 UNF-2A-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD