Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
40 x 12 x 26 mm
Štýl
40x12x26
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
4 mm
Spínací výstup
Normally open (NO)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BES R05KB-USU40B-EV02 | BES R05KB-PSC40B-EV02 | BES R05KB-PSC40B-EV03 | |
|
-
Cenníková cena
|
80,90 EUR
Cenníková cena
|
83,28 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 40 x 12 x 26 mm | 40 x 12 x 26 mm | 40 x 12 x 26 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | 40x12x26 | 40x12x26 | 40x12x26 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Materiál puzdra | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 3.00 m, PVC |
| Prevádzkové napätie Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD