Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 12 x 59.5 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
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
| BES 515-325-BO-C-PU-05 | BES 516-325-AO-C-PU-05 | BES 516-300-S162-D-PU-05 | |
|
67,70 EUR
Cenníková cena
|
67,70 EUR
Cenníková cena
|
176,86 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 59.5 mm | Ø 12 x 72 mm | Ø 12 x 59 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 3000 Hz | 3000 Hz | 2000 Hz |
| Materiál puzdra | 1.4305 stainless steel | Stainless steel | 1.4104 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PA 12 | EP |
| Pripojenie | Cable, 5.00 m, PUR | Cable, 5.00 m, PUR | Cable, 5.00 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 | - |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | - |
| Hodnota tlaku max. | - | - | 500 bar |
| Stupeň krytia IP | - | - | IP68 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD