Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 12 x 65 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
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
| BES 515-325-SA61-S4-T | BES 515-325-E5-T-S4 | BES M12EE1-PSY20B-S04G-L01 | |
|
90,96 EUR
Cenníková cena
|
60,56 EUR
Cenníková cena
|
62,84 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 800 Hz | 800 Hz | 800 Hz |
| Materiál puzdra | 1.4571 stainless steel | 1.4571 stainless steel | 1.4571 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PEEK | PEEK | PEEK |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68, according to BWN Pr. 27 | IP68, according to BWN Pr. 27 | - |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | - |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
| Stupeň krytia IP | - | - | IP68 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD