Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 18 x 45 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
5 mm
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
| BES 515-326-E5-T-S4 | BES M18EE1-PSY50B-S04G-L01 | |
|
73,11 EUR
Cenníková cena
|
75,49 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 45 mm | Ø 18 x 45 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 500 Hz | 500 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | 1.4571 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PEEK |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68, according to BWN Pr. 27 | - |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | - |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Stupeň krytia IP | - | IP68 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD