Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 12 x 65 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
4 mm
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
| BES M12EI-PSC40B-S04G | BES M12EI-PSC40B-S04G-L01 | BES M12EI-PSC40A-S04G-S | |
|
64,14 EUR
Cenníková cena
|
66,52 EUR
Cenníková cena
|
90,96 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 1000 Hz | 1000 Hz | 80 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | 1.4404 stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | LCP | LCP | Stainless steel |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | - | - |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | - | - |
| Special characteristics | - | Washdown | - |
| Stupeň krytia IP | - | IP68 | IP67 |
| Imunita voči magnetickému poľu | - | - | magnetic field immune (AC/DC) |
| Ďalšie funkcie | - | - |
Factor 1 Weld immune |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD