Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie pre aplikácie odolné voči teplotám
Rozmer
Ø 30 x 91.5 mm
Štýl
M30x1.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
10 mm
Spínací výstup
PNP NO/NC
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
| BES 516-114-SA1-05 | BES 516-114-SA1-15 | |
|
160,49 EUR
Cenníková cena
|
179,75 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 30 x 91.5 mm | Ø 30 x 91.5 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 10 mm | 10 mm |
| Spínací výstup | PNP NO/NC | PNP NO/NC |
| Spínacia frekvencia | 300 Hz | 300 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable, 5.00 m, Silicone | Cable, 15.00 m, Silicone |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...120 °C | -25...120 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | - |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stupeň krytia IP | - | IP67, IP60 at cable exit |
| Princíp fungovania | - | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD