Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 8 x 55.5 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Výber varianty výrobku
Cable, 2.00 m, PTFE
Cable, 3.00 m, PTFE
Cable, 5.00 m, PTFE
Cable, 10.00 m, PTFE
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
| BES 516-324-SA26-02 | BES 516-324-SA26-03 | BES 516-324-SA26-05 | |
|
135,40 EUR
Cenníková cena
|
137,78 EUR
Cenníková cena
|
141,36 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 8 x 55.5 mm | Ø 8 x 55.5 mm | Ø 8 x 55.5 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 1500 Hz | 1500 Hz | 1500 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PTFE | Cable, 3.00 m, PTFE | Cable, 5.00 m, PTFE |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...120 °C | -25...120 °C | -25...120 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP60 at cable exit | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD