Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
50 x 25 x 10 mm
Štýl
50x25x10
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
5 mm
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
| BES 516-347-SA2-05 | BES 516-347-MO-C-PU-05 | BES 516-347-MO-C-05 | |
|
269,51 EUR
Cenníková cena
|
92,79 EUR
Cenníková cena
|
94,64 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | 50x25x10 | 50x25x10 | 50x25x10 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Materiál puzdra | Aluminum | Aluminum | Aluminum, Die casting |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable, 5.00 m, Silicone | Cable, 5.00 m, PUR | Cable, 5.00 m, PVC |
| Prevádzkové napätie Ub | 21.6...26.4 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...100 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP65, IP60 at cable exit | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD