Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové vyhotovenie pre aplikácie odolné voči magnetickému poľu
Rozmer
Ø 12 x 61 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
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
| BES 516-325-S4-W | BES 516-325-SA96-S4-W | BES 516-325-S4-CW | |
|
103,07 EUR
Cenníková cena
|
201,27 EUR
Cenníková cena
|
98,85 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 61 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, PTFE coated | Brass, PTFE coated | Stainless steel, PTFE coated |
| Snímací povrch materiálu | LCP | ceramic coated | PTFE |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Imunita voči magnetickému poľu | magnetic field immune (AC/DC) | magnetic field immune (AC/DC) | magnetic field immune (AC/DC) |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Ďalšie funkcie | - | Weld immune | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD