Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače – faktor 1
Rozmer
Ø 12 x 65 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
3 mm
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
| BES M12ML-PSC30A-S04G-W01 | BES M12MI-PSC30B-S04G-W01 | BES M12MI-PSC30B-S04G-W | |
|
134,22 EUR
Cenníková cena
|
95,29 EUR
Cenníková cena
|
106,64 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 2000 Hz | 300 Hz | 300 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, PTFE coated | Brass, PTFE coated | Brass, PTFE coated |
| Snímací povrch materiálu | ceramic coated | ceramic coated | LCP/PTFE |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | 5...60 °C | 5...60 °C |
| Imunita voči magnetickému poľu | magnetic field immune (AC/DC) | - | magnetic field immune (AC/DC) |
| Stupeň krytia IP | IP67 | - | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ďalšie funkcie |
Factor 1 Weld immune |
- | Weld immune |
| Stupeň krytia IP | - | IP67 | - |
| Princíp fungovania | - | Inductive sensor | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD