Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové vyhotovenie pre aplikácie odolné voči magnetickému poľu
Rozmer
Ø 30 x 65 mm
Štýl
M30x1.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
10 mm
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
| BES M30ML-PSC10A-S04G-W | BES M30ML-PSC10A-S04G-W01 | |
|
128,27 EUR
Cenníková cena
|
155,74 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 10 mm | 10 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 600 Hz | 600 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, PTFE coated | Brass, PTFE coated |
| Snímací povrch materiálu | LCP/PTFE | ceramic coated |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Imunita voči magnetickému poľu | magnetic field immune (AC/DC) | magnetic field immune (AC/DC) |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Ďalšie funkcie |
Factor 1 Weld immune |
Factor 1 Weld immune |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD