Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače Namur
Rozmer
Ø 5 x 20 mm
Štýl
M5x0.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
0.8 mm
Rozhranie
NAMUR
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3005-E2-N-PU-00,35 | BES 516-3005-FO-N-03 | |
|
-
Cenníková cena
|
86,85 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 5 x 20 mm | Ø 5 x 24.5 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Rozhranie | NAMUR | NAMUR |
| Spínacia frekvencia | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable, 0.35 m, PUR | Cable, 3.00 m, PVC |
| Prevádzkové napätie Ub | 7.7...9 VDC | 7.7...9 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD