Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
Rozmer
Ø 18 x 30 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
5 mm
Rozhranie
NAMUR
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-E3-N-03 | BES M18MH2-GNX50B-BT02-EXB | |
|
-
Cenníková cena
|
125,57 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 30 mm | Ø 18 x 67 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 5 mm | 5 mm |
| Rozhranie | NAMUR | NAMUR |
| Spínacia frekvencia | 500 Hz | - |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PTFE |
| Pripojenie | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, FEP |
| Prevádzkové napätie Ub | 7.7...9 VDC | 7.7...9 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -20...60 °C, depending on Ex category |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC WEEE |
CE UKCA IECEx ATEX WEEE |
| Kategória Ex | - |
ATEX: 1D (EPL Da) ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) ATEX: 2G (EPL Gb) ATEX: 3D (EPL Dc) ATEX: 3G (EPL Gc) |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD