Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BES02ME

BES 113-370-SA2-S4

Indukčné snímače

Rozmer
Ø 12 x 70 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
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
Ø 12 x 70 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
Spínacia frekvencia
5 Hz
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
Pripojenie
M12x1, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
20...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Princíp fungovania
Inductive sensor
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať