Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BES02MY

BES 517-421-RK

Indukčné koncové spínače

Rozmer
60 x 11.8 x 59.9 mm
Materiál puzdra
PA
Rozsah
2 mm
Spínacia frekvencia
1. Switch position: 10 Hz
Inštalácia
for flush mounting
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
60 x 11.8 x 59.9 mm
Materiál puzdra
PA
Rozsah
2 mm
Spínacia frekvencia
1. Switch position: 10 Hz
Inštalácia
for flush mounting
Typ pripojenia
1. Switch position: Screw terminals
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-06-91
ECLASS 11.0
27-27-06-91
ECLASS 12.0
27-27-06-91
ECLASS 13.0
27-27-06-91
ECLASS 14.0
27-27-06-91
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.4
27-27-06-91
ECLASS 6.2
27-27-06-91
ECLASS 8.1
27-27-06-91
ECLASS 9.0
27-27-06-91
ECLASS 9.1
27-27-06-91
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať