Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcová verzia pre aplikácie odolné voči vysokým tlakom
Rozmer
Ø 8 x 65 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
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
| BES M08EH1-PSC20B-S04G-S | BES M08EH1-PSC20B-S04G-S01 | BES M08EH1-PSC20B-S04G-S03 | |
|
94,33 EUR
Cenníková cena
|
94,33 EUR
Cenníková cena
|
107,83 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 750 Hz | 750 Hz | 750 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel, PTFE coated | Stainless steel, coated, PTFE |
| Snímací povrch materiálu | Stainless steel | Stainless steel, coated | Stainless steel/coated/PTFE |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 3-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Hodnota tlaku max. | 80 bar | 80 bar | 80 bar |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ďalšie funkcie | - | Housing resistant to weld spatter | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD