Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
80 x 80 x 50 mm
Štýl
80x80
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
40 mm
Spínací výstup
PNP NO/NC
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES IKG-040.38-G-S4 | BES Q80KA-PAH40B-S04Q | |
|
-
Cenníková cena
|
165,37 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 80 x 80 x 50 mm | 106 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| Štýl | 80x80 | 80x80 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 40 mm | 40 mm |
| Spínací výstup | PNP NO/NC | PNP NO/NC |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 50 Hz |
| Materiál puzdra | Aluminium | PBT, GF30 |
| Snímací povrch materiálu | Plastic | PBT, GF30 |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD