Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
80 x 80 x 40 mm
Štýl
80x80
Inštalácia
non-flush
Rozsah
50 mm
Spínací výstup
PNP NO/NC
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES IKK-050.38-G-S4 | BES Q80KA-PAH50F-S04Q | |
|
-
Cenníková cena
|
170,13 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 80 x 80 x 40 mm | 106 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| Štýl | 80x80 | 80x80 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 50 mm | 50 mm |
| Spínací výstup | PNP NO/NC | PNP NO/NC |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 50 Hz |
| Materiál puzdra | Plastic | PBT, GF30 |
| Snímací povrch materiálu | Plastic | PBT, GF30 |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD