Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
500 x 35 x 35 mm
Štýl
block style
Inštalácia
non-flush
Rozsah
30 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BES IKU-051.23-G-S4 | BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1 | BES IKU-015-23-G-S4 | |
|
-
Cenníková cena
|
204,65 EUR
Cenníková cena
|
304,71 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 500 x 35 x 35 mm | 100 x 35 x 35 mm | 150 x 35 x 35 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | block style | 100x35x35 | 150x35x35 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 30 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Materiál puzdra | Plastic | Plastic | Plastic |
| Snímací povrch materiálu | Plastic | Plastic | Plastic |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD