Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 8 x 60 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
quasi-flush
Rozsah
4 mm
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
| BES M08MH-PSC40B-S49G-507 | BES M08MI-PSC40B-S49G | |
|
156,93 EUR
Cenníková cena
|
89,88 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M8x1 | M8x1 |
| Inštalácia | quasi-flush | quasi-flush |
| Rozsah | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 500 Hz | 1200 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Chrome-plated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 3-pin | Connector, M8x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD