Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 8 x 63 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
3 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
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
| BES M08MH1-NSC30B-S04G | BES M08MH1-NSC15B-S04G | |
|
92,79 EUR
Cenníková cena
|
36,55 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 8 x 63 mm | Ø 8 x 65 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M8x1 | M8x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 3 mm | 1.5 mm |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 1200 Hz | 1000 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PA 12 |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 12...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD