Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcová verzia pre aplikácie odolné voči vysokým tlakom
Rozmer
Ø 12 x 60 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
10 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
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
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BES M12EF1-NSC10F-S04G-S | BES M12EF1-PSC10F-S04G-S | |
|
126,97 EUR
Cenníková cena
|
90,96 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 10 mm | 10 mm |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 350 Hz | 350 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | Stainless steel | Stainless steel |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Hodnota tlaku max. | 80 bar | 80 bar |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD