Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 12 x 60 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
10 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
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
| BES M12MF1-NSC10F-S04G | BES M12MG-NSC80F-S04G | |
|
66,52 EUR
Cenníková cena
|
28,77 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 10 mm | 8 mm |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 600 Hz | 1000 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 3-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68, according to BWN Pr 20 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD