Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 12 x 60 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
quasi-flush
Rozsah
6 mm
Spínací výstup
NPN Normally closed (NC)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BES M12MG1-NOC60B-S04G | BES M12MG1-POC60B-S04G | |
|
-
Cenníková cena
|
66,52 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | quasi-flush | quasi-flush |
| Rozsah | 6 mm | 6 mm |
| Spínací výstup | NPN Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) |
| Spínacia frekvencia | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 3-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68, according to BWN Pr 20 | IP68, according to BWN Pr 20 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD