Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BES02Y2

BES M18EG1-NSC10Z-S04G-S11

Valcová verzia pre aplikácie odolné voči vysokým tlakom

Rozmer
Ø 18 x 63.5 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
10 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
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
Ø 18 x 63.5 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
10 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
200 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
Stainless steel
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Hodnota tlaku max.
60 bar
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať