Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcová verzia pre aplikácie odolné voči vysokým tlakom
Rozmer
Ø 30 x 63.5 mm
Štýl
M30x1.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
20 mm
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
| BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S11 | BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S12 | |
|
125,78 EUR
Cenníková cena
|
173,69 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 30 x 63.5 mm | Ø 30 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 20 mm | 20 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | 1.4305 stainless steel, PTFE coated |
| Snímací povrch materiálu | 1.4305 stainless steel | 1.4305 stainless steel |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Hodnota tlaku max. | 40 bar | 40 bar |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD