Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcová verzia s celokovovým puzdrom
Rozmer
Ø 18 x 65 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
5 mm
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
| BES M18EG1-PSC50S-S04G-S | BES M18EG1-PSC50N-S04G-S | BES M18EI-PSC72B-S04G-S01 | |
|
150,98 EUR
Cenníková cena
|
150,98 EUR
Cenníková cena
|
113,89 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 5 mm | 5 mm | 7.2 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 15 Hz | 30 Hz | 350 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel, PTFE coated |
| Snímací povrch materiálu | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -40...70 °C | -40...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ďalšie funkcie | Selective ferrous | Selective non-ferrous | - |
| Hodnota tlaku max. | - | - | 40 bar |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD