- Rozmer
- 40 x 40 x 66 mm
- Štýl
- 40x40
- Inštalácia
- for flush mounting
- Rozsah
- 20 mm
- Rozhranie
- NAMUR
- Spínacia frekvencia
- 200 Hz
- Materiál puzdra
-
PPE
PPS - Snímací povrch materiálu
- PPE
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 5-pin
- Prevádzkové napätie Ub
- 7.7...9 VDC
- Okolitá teplota
- -20...70 °C
- Kategória Ex
-
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc) - Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926