Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Štvorcové prevedenie s výškou 80 mm
Rozmer
112 x 80 x 40 mm
Štýl
80x80
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
50 mm
Spínací výstup
polarized Normally open (NO)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Čoskoro už nebude k dispozícii
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES Q80KA-GSH50B-S04Q | BES Q80KA-PAC50B-S04Q-U | |
|
170,13 EUR
Cenníková cena
|
170,13 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 112 x 80 x 40 mm | 112 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| Štýl | 80x80 | 80x80 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 50 mm | 50 mm |
| Spínací výstup | polarized Normally open (NO) | PNP NO/NC |
| Spínacia frekvencia | 90 Hz | 70 Hz |
| Materiál puzdra | PPE | PPE |
| Snímací povrch materiálu | PPE | PPE |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...55 VDC | 10...36 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD